UNITRONIC BUS ASI FD P FRNC GY
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 21700359 |
---|
Spezifikationen
Kabeltyp | UNITRONIC BUS ASI FD |
---|---|
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | flach |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Ja |
Zertifizierung | UL/CSA |
Beständigkeiten |
|