UNITRONIC 300 22/15C
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 302215 |
---|
Spécifications
grandeur AWG | 22 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 15x |
Identification du conducteur | colorés spécial |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 7.90 |
Tension nominale | 300V |
Forme câble | rond |
Type de câbles | UNITRONIC 300 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Non |
Plage de température | -40°C...+105°C |
Certification | UL/CSA |
Résistance |
|
Sous-catégorie câble |
|
Tension nominale | Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke |
Approbations | UL CMG, PLTC, Open Wiring, AWM 2464, Oil Res I - CSA CMG/FT4, CSA AWM II A/B, NOM SCFI 1994 |
Tarif douanier | 8544.4900 |