UNITRONIC 300 20/6C
Nr- d'article
302006
VE: 1524m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- grandeur AWG
- 20
- Nombre de conducteurs
- 6x
- Identification du conducteur
- colorés spécial
- Couleur de la gaine
- gris
- Diamètre extérieure mm
- 7.50
- Tension nominale
- 300V
- Forme câble
- rond
- Type de câbles
- UNITRONIC 300
- Matière gaine extérieure
- PVC
- Blindage
- sans blindage
- Flexibilité
- souple
- Sans halogène
- Non
- Certification
- UL/CSA
- Résistance
-
- Huile
- UV
- Sous-catégorie câble
-
- Câbles PVC
- Câbles approuvés UL/CSA
- Tension nominale
- Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke
- Approbations
- UL CMG, PLTC, Open Wiring, AWM 2464, Oil Res I - CSA CMG/FT4, CSA AWM II A/B, NOM SCFI 1994
- Plage de température
- -40°C...+105°C
- Tarif douanier
- 8544.4900