UNITRONIC 300 20/25C

UNITRONIC 300 20/25C

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 302025

Spécifications

grandeur AWG 20
Nombre de conducteurs 25x
Identification du conducteur colorés spécial
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 14.10
Tension nominale 300V
Forme câble rond
Type de câbles UNITRONIC 300
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de température -40°C...+105°C
Certification UL/CSA
Résistance
  • Huile
  • UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
Tension nominale Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke
Approbations UL CMG, PLTC, Open Wiring, AWM 2464, Oil Res I - CSA CMG/FT4, CSA AWM II A/B, NOM SCFI 1994
Tarif douanier 8544.4900
Vous êtes sûr ?