Tüllengehäuse1 Bügel. PE Brücke, 104x27
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 05.09.2025
Numéro d'article | TAVH24G32B |
---|
Spécifications
Type de produit | Boîtier |
---|---|
Dimensions | 104x27 |
Type de boîtier | Boîtier d'embrayage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Type de verrouillage | 2 étriers |
Dimension du filetage | M32 |
Sortie de câble | droite |
Couleur (RAL) | gris basalte, RAL 7012 |
Type de protection | IP66 |
Série | T-TYPE Hygiène |
Tarif douanier | 8536.9000 |