Tüllengehäuse Metall mit 2 Bolzen gerade

Tüllengehäuse Metall mit 2 Bolzen gerade

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 06.08.2025
Numéro d'article MQA08O25

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 32x13
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression
Type de verrouillage 2 boulons
Dimension du filetage M25
Sortie de câble latérale
Type de protection IP66
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?