Stifteinsatz MIXO 8P+PE 16A 400V
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
demnächst verfügbar ab 12.09.2025
Numéro d'article | CX08CYM |
---|
Spécifications
Type de produit | Insert de contact |
---|---|
Nombre de pôles | 8P |
Voltage V | 400 |
Courant A | 16 |
Type de contact/d'insert | Insert de broche |
Type de raccordement | Technique de raccordement rapide |
Section du conducteur mm² | 0,14 - 2,50 |
Section du conducteur AWG | 26 - 14 |
Matériel de contact | Argent |
jusqu'à 180°C | Non |
Série | MIXO Modulaire |
Tarif douanier | 8536.9000 |