Stifteinsatz MIXO 6P+PE 16A 500V
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
demnächst verfügbar ab 21.10.2025
Numéro d'article | CX06CYM |
---|
Spécifications
Type de produit | Insert de contact |
---|---|
Nombre de pôles | 6P |
Voltage V | 500 |
Courant A | 16 |
Type de contact/d'insert | Insert de broche |
Type de raccordement | Technique de raccordement rapide |
Section du conducteur mm² | 0,25 - 4,00 |
Section du conducteur AWG | 24 - 12 |
Matériel de contact | Argent |
jusqu'à 180°C | Non |
Série | MIXO Modulaire |
Tarif douanier | 8536.9000 |