SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/500
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 02.09.2025
Numéro d'article | 70002750 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 3G (avec vert/jaune) |
Longueur étirée max. / au repos (mm) | 1500 / 500 |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 9.00 |
Tension nominale | 450/750V |
Construction des fils | Conducteurs torsadés à âme à brins de cuivre étamé, classe 5 selon IEC 60228 / VDE 0295 |
Isolation des conducteurs | Isolation conducteur en caoutchouc EI6 selon EN 50525-1 & EN 50363-1/ VDE 0207-363-1 ; couleur selon HD 308/VDE 0293-308 ; VDE et marquage HAR du H07BQ-F déroulé (vendu au mètre) comme matériau principal pour l'enroulement |
Gaine extérieure | Gaine extérieure PUR noire à base de TMPU selon EN 50525-2-21 ; marquage «H07BQ-F» |
Rayon de courbure minimum | 12.5 x Ø |
Plage de température | -25°C...+50°C |
Tension nominale | Uo/U = 450/750V |
Tension d'essai | 3000V |
Code de couleurs | Couleur selon VDE 0293-308 (HD 308) |
Norme | selon EN 50525-2-21 H07BQ-F |
PUR | Oui |
CEE | Non |
Recherche |
Spiralkabel Spika Spikas |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | SPIRAL H07BQ-F BLACK |
Résistance | Huile |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | spirale |
Tarif douanier | 8544.4900 |