SKINTOP ST-M 32X1,5 RAL 7001 SGY 5ST

SKINTOP ST-M 32X1,5 RAL 7001 SGY 5ST

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 53110150

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP ST-M
Grandeur M M32 x 1.5
Plage de serrage mm 9.0 - 21.0
Longueur du filetage 10.0
Plage de température -40°C...+100°C
Type de protection IP66 / IP68 / IP69
Approbations UL, UR, VDE
Résistances
  • Huile
  • Eau

Téléchargements

Fiche technique (134.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?