en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
SKINTOP ST-M 12X1,5 RAL 7001 SGY
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 53111000 |
|---|
Spécifications
| Grandeur M | M12 x 1.5 |
|---|---|
| Couleur (RAL) | gris argent, RAL 7001 |
| Plage de serrage mm | 3.5 - 7.0 |
| Longueur du filetage | 8.0 |
| Type de presse-étoupes | SKINTOP ST-M |
| Contre-écrou inclus | Non |
| Plage de température | -40°C...+100°C |
| Type de protection | IP66 / IP68 / IP69 |
| Approbations | UL, UR, VDE |
| Résistance |
|
| Tarif douanier | 3926.9000 |