SKINTOP INOX-R NPT 3/4IN

SKINTOP INOX-R NPT 3/4IN

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article 53806799

Spécifications

Corps Acier inoxydable V4A
Plage de température -40°C...+100°C
Résistances
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
  • UV
Sans halogène Oui
Métrique Oui
Acier inoxydable Oui

Téléchargements

Fiche technique (162.6 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (155.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?