SKINTOP INOX-R NPT 3/4IN

SKINTOP INOX-R NPT 3/4IN

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 53806799

Spezifikationen

Körper Edelstahl V4A
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Beständigkeit
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
  • UV
Halogenfrei Ja
Metrisch Ja
Edelstahl Ja

Downloads

Datenblatt (162.6 KB)

Download

Datenblatt (155.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?