SKINTOP CUBE MODULE 20X20 LARGE

SKINTOP CUBE MODULE 20X20 LARGE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 52220003

Spécifications

Plage de serrage mm 6.0 - 9.0
Unité d'emballage 5
SKINTOP® MULTI avec un cadre intégré Non
Skintop® CUBE cadre Non
Skintop® CUBE Module à clips Oui
Skintop® CUBE insert en gel Non
pour cadre 52220000 / 52220001
Type de presse-étoupes SKINTOP CUBE MODULE
Plage de température -20°C...+80°C
Tarif douanier 3926.9000
Vous êtes sûr de vous?