SKINTOP CUBE MODULE 20x20 large
Klemmbereich 6-9mm (1 Paar)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 52220003 |
---|
Spezifikationen
Klemmbereich mm | 6.0 - 9.0 |
---|---|
Verpackungseinheit | 5 |
SKINTOP® MULTI mit integriertem Rahmen | Nein |
Skintop® CUBE Rahmen | Nein |
Skintop® CUBE Einsteck-Dichtmodule | Ja |
Skintop® CUBE Gel Einsatz | Nein |
für Rahmen | 52220000 / 52220001 |
Verschraubungstyp | SKINTOP CUBE MODULE |
Temperaturbereich | -20°C...+80°C |
Neuheit | Nein |
Zolltarif | 3926.9000 |