SKINDICHT SE-M 25x1.5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 52108010 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M25 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur C | 68.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité d'emballage | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture de clé | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur mm | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur mm | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skindicht SE-M | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skindicht SE-M 220 / 320 | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baguette de section simple mm | 8.5/11.5/14.5/17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trou de fixation | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tarif douanier | 7907.0040 |