SKINDICHT SE-M 25X1,5

SKINDICHT SE-M 25X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52108010

Spezifikationen

M Grösse M25 x 1.5
Länge C 68.2
Verpackungseinheit 5
Schlüsselweite 25
Breite mm 60
Höhe mm 40.0
Skindicht SE-M Ja
Skindicht SE-M 220 / 320 Nein
Einschnittdichtring mm 8.5/11.5/14.5/17.5
Schraublöcher 2
Masse












































Länge : 68.2mm
Breite : 60.0mm
Höhe : 40.0mm
SW : 25.0mm
Einschnittdichtring : 8.5/11.5/14.5/17.5mm
Schraublöcher : 2.0mm
Zolltarif 7907.0000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?