SKINDICHT MA-M/PG 63X1,5/42
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 52104300 |
|---|
Spécifications
| Grandeur M | M63 x 1.5 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité d'emballage | 10 | |||||||||||||||
| 041117 Gew. I | PG 42,0 | |||||||||||||||
| 041117 Gew. A | M 63 x 1,5 | |||||||||||||||
| MA-M/PG | Oui | |||||||||||||||
| MA-PG/M | Non | |||||||||||||||
| Forme | A | |||||||||||||||
| Dimensions |
|
|||||||||||||||
| Corps | Laiton nickelé | |||||||||||||||
| Plage de température | -60°C...+200°C | |||||||||||||||
| Résistance |
|
|||||||||||||||
| Sans halogène | Oui | |||||||||||||||
| Tarif douanier | 7419.9949 |