SKINDICHT MA-M/PG 63X1,5/42
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 52104300 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M63 x 1.5 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 10 | |||||||||||||||
041117 Gew. I | PG 42,0 | |||||||||||||||
041117 Gew. A | M 63 x 1,5 | |||||||||||||||
MA-M/PG | Ja | |||||||||||||||
MA-PG/M | Nein | |||||||||||||||
Form | A | |||||||||||||||
Masse |
|
|||||||||||||||
Körper | Messing vernickelt | |||||||||||||||
Temperaturbereich | -60°C...+200°C | |||||||||||||||
Beständigkeiten |
|
|||||||||||||||
Halogenfrei | Ja | |||||||||||||||
Zolltarif | 7419.9949 |