Schraube mit Dichtung für IP 65

Schraube mit Dichtung für IP 65

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article CKR65

Spécifications

Type de produit Accessoires
Dimensions 21x21
Type de protection IP66 / IP67 / IP69
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Vous êtes sûr de vous?