S07BQ-F 5G35

S07BQ-F 5G35

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 00130514

Spécifications

Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Section mm² 35,00
Tension nominale 450/750V
Couleur de la gaine orange
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 90
Certification HAR
Type de câbles H05BQ-F / H07BQ-F
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
  • Chimique
  • Météorologique
  • UV
Sous-catégorie câble Câbles PUR
Forme câble rond
Plage de température -50°C...+90°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (171.1 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (172.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?