RD-Y(ST)Y 24x2x0,5 GY
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 0032475 |
---|
Spécifications
Identification du conducteur | colorés spécial |
---|---|
Diamètre extérieure mm | 19.00 |
Flexibilité | en pose fixe |
Blindage | Feuillard d’aluminium laminé |
Matière gaine extérieure | PVC |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Forme câble | rond |
Tension nominale | 225V |
Type de câbles | RD-Y(ST)Y |
Tarif douanier | 8544.4900 |