Patchcord Cat 6a S/FTP 1,5m GY
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
demnächst verfügbar ab 09.10.2025
Numéro d'article | 1861606015 |
---|
Spécifications
Couleur | gris |
---|---|
Longueur | 1.50 |
Nombre de conducteurs | 4x2x |
grandeur AWG | 26/7 |
Diamètre extérieure mm | 6.20 |
Unité d'emballage | 1 |
Catégorie (LAN) | Cat. 6a |
Code couleur | EIA/TIA 586B |
Type de câbles | Cat 6a Câble Patch S/FTP RJ45 LSOH |
PUR | Non |
Torsadé par paire | Non |
Recherche |
CabinetLine Cabinetline Cabinet Line |
Sous-catégorie câble | Câbles Patch |
Sans halogène | Non |
Tarif douanier | 8544.4200 |