ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x70/TÜ.EGG.091-04
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 7027052 |
---|
Spécifications
Section mm² | 70,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 2x |
Identification du conducteur | colorés spécial |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 18.40 |
Tension nominale | 60V |
Construction des fils | Âme à brins fins de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PVC |
Gaine extérieure | Gaine extérieure à base de PVC spécial |
Rayon de courbure minimum | 15 x Ø |
Plage de température |
Domaine d'application, Classe A Pose fixe: -40°C...+85°C |
Tension nominale | 60V DC |
Tension d'essai | 3000V AC |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | en pose fixe |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX TRUCK TWIN |
Résistance | UV |
Branche | industrie automobile |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | double |
Tarif douanier | 8544.4900 |