ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x6/TÜ.EGG.091-04

ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x6/TÜ.EGG.091-04

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 7027055

Spécifications

Section mm² 6,00
Nombre de conducteurs 2x
Identification du conducteur colorés spécial
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 7.10
Tension nominale 60V
Construction des fils Âme à brins fins de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PVC
Gaine extérieure Gaine extérieure à base de PVC spécial
Rayon de courbure minimum 15 x Ø
Plage de température Domaine d'application, Classe A
Pose fixe: -40°C...+85°C
Tension nominale 60V DC
Tension d'essai 3000V AC
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
Sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 85
Type de câbles ÖLFLEX TRUCK TWIN
Résistance UV
Branche industrie automobile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles pour l'industrie automobile
Forme câble double
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?