ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x50/TÜ.EGG.091-04

ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x50/TÜ.EGG.091-04

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 7027054

Spécifications

Section mm² 50,00
Nombre de conducteurs 2x
Identification du conducteur colorés spécial
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 16.00
Tension nominale 60V
Construction des fils Âme à brins fins de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PVC
Gaine extérieure Gaine extérieure à base de PVC spécial
Rayon de courbure minimum 15 x Ø
Plage de température Domaine d'application, Classe A
Pose fixe: -40°C...+85°C
Tension nominale 60V DC
Tension d'essai 3000V AC
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
Sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 85
Type de câbles ÖLFLEX TRUCK TWIN
Résistance UV
Branche industrie automobile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles pour l'industrie automobile
Forme câble double
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?