ÖLFLEX TRAY II CY 3G2,5
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR

Nr- d'article 2214030
VE: 1524m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Section mm²
2,50
Nombre de conducteurs
3G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur
numéroté
Couleur de la gaine
gris foncé
Diamètre extérieure mm
9.80
Tension nominale
UL 600V
Construction des fils
Torons de fils fins de cuivre nu en sections AWG métriques adaptées
Isolation des conducteurs
Isolation des conducteurs en PVC avec gaine de polyamide, conducteurs noirs avec numéros blancs (VDE 0293)
Fils
Fils torsadés en couches
Spécificités
Enveloppé d'une feuille polyester
Blindage
Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure
Gaine en mélange spécial à base de PVC, résistance à l'huile, OIL Res I
Résistance aux flammes et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 & CSA FT4, noir (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum
Occasionnellement flexible: 20 x Ø
En pose fixe: 4 x Ø
Tension nominale
UL/CSA: 600V (TC,MTW,CIC) - UL/CSA: 1000V (AWM) - HAR: Uo/U=300/500V
Tension d'essai
2000V
Approbations
UL Type TC Open-Wiring-Approbation, UL Type MTW or UL AWM (CSA / UL) Type CIC FT4, CSA AWM FT, NOM (Norma Oficial Mexicana)
NFPA 79
Oui
Torsadé par paire
Non
300V
Non
Matière gaine extérieure
Polymer
Blindage
Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé
Flexibilité
torsion
Sans halogène
Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 90
Certification
UL/CSA
Type de câbles
ÖLFLEX TRAY ll CY
Résistance
  • Mécanique
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
Forme câble
rond
Plage de température
-40°C...+90°C
(AWM: +105°C)
Tarif douanier
8544.4900