ÖLFLEX TRAY II 5G16
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR
Nr- d'article
220605
VE: 610m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- Section mm²
- 16,00
- Nombre de conducteurs
- 5G (avec vert/jaune)
- Identification du conducteur
- numéroté
- Couleur de la gaine
- noir
- Diamètre extérieure mm
- 24.90
- Tension nominale
- UL 600V
- Forme câble
- rond
- Type de câbles
- ÖLFLEX TRAY ll
- Matière gaine extérieure
- Polymer
- Blindage
- sans blindage
- Flexibilité
- torsion
- Sans halogène
- Non
- Tension nominale
- UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V
- Certification
-
- UL/CSA
- ECOLAB
- Approbations
- UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas)
- Résistance
-
- Huile
- UV
- Météorologique
- Eau
- Sous-catégorie câble
- Câbles approuvés UL/CSA
- Plage de température
- -40°C...+105°C
- Tarif douanier
- 8544.4900