ÖLFLEX TRAY II 18G1
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 221818 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 18G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 14.90 |
Tension nominale | UL 600V |
Forme câble | rond |
Type de câbles | ÖLFLEX TRAY ll |
Matière gaine extérieure | Polymer |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | torsion |
sans halogène | Non |
Tension nominale | UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V |
Plage de température | -40°C...+105°C |
Certification |
|
Approbations | UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas) |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles approuvés UL/CSA |
Tarif douanier | 8544.4900 |