ÖLFLEX TRAY II 12G1

UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR

ÖLFLEX TRAY II 12G1

UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 221812

Spécifications

Section mm² 1,00
Nombre de conducteurs 12G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 12.10
Tension nominale UL 600V
Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX TRAY ll
Matière gaine extérieure Polymer
Blindage sans blindage
Flexibilité torsion
sans halogène Non
Tension nominale UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V
Plage de température -40°C...+105°C
Certification
  • UL/CSA
  • ECOLAB
Approbations UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas)
Résistances
  • Huile
  • UV
  • Météorologique
  • Eau
Sous-catégorie câble Câbles approuvés UL/CSA
Tarif douanier 8544.4900
Vous êtes sûr ?