ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 6X1,5

ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 6X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 15315018

Spécifications

Diamètre extérieure mm 8.80
Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V
Matière gaine extérieure Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron
Blindage Film plastique, tresse en cuivre étamé
Flexibilité en pose fixe
Sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Plage de température -45°C...+120°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Résistant aux carburants
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (192.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?