ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 3X2,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 15315021 |
---|
Spécifications
Diamètre extérieure mm | 8.20 |
---|---|
Forme câble | rond |
Type de câbles | ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V |
Matière gaine extérieure | Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron |
Blindage | Film plastique, tresse en cuivre étamé |
Flexibilité | en pose fixe |
Sans halogène | Oui |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Plage de température | -45°C...+120°C |
Résistances |
|
Branche | transport par rail |
Sous-catégorie câble | Câble ferroviaire selon EN 45545 |
Tarif douanier | 8544.4900 |