ÖLFLEX TORSION FRNC 7G1,5

ÖLFLEX TORSION FRNC 7G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 1150275

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 7G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 12.60
Tension nominale UL 1kV
Construction des fils Brins de fils extra fins en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation de conducteurs en mélange de polyoléfine
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 10 x Ø
En pose fixe: 6 x Ø
Plage de température -40°C...+90°C, UL: max. +80°C
Tension nominale Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Tension d'essai 4000V
Code de couleurs Identification couleur suivant HD308 jusqu'à 5 conducteurs, noir numéroté blanc au-delà
(excepté PE)
Câble de données multipaires : DIN 47100
PUR Non
Torsadé par paire Non
300/500V Non
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité torsion
Sans halogène Oui
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 80
Type de câbles ÖLFLEX TORSION FRNC
Certification UL/CSA
Branche force du vent
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles de robot (en torsion)
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Vous êtes sûr de vous?