ÖLFLEX TORSION FRNC 4G1,5

ÖLFLEX TORSION FRNC 4G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1150272

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 9.70
Tension nominale UL 1kV
Construction des fils Brins de fils extra fins en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation de conducteurs en mélange de polyoléfine
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 10 x Ø
En pose fixe: 6 x Ø
Plage de température -40°C...+90°C, UL: max. +80°C
Tension nominale Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Tension d'essai 4000V
Code de couleurs Identification couleur suivant HD308 jusqu'à 5 conducteurs, noir numéroté blanc au-delà
(excepté PE)
Câble de données multipaires : DIN 47100
PUR Non
Torsadé par paire Non
300/500V Non
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité torsion
Sans halogène Oui
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 80
Type de câbles ÖLFLEX TORSION FRNC
Certification UL/CSA
Branche force du vent
Résistance
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles de robot (en torsion)
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?