ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G0,75/1500
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 71220122 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 0,75 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
| Longueur étirée max. / au repos (mm) | 5000 / 1500 |
| Identification du conducteur | colorés CENELEC |
| Couleur de la gaine | jaune |
| Diamètre extérieure mm | 8.50 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
| Isolation des conducteurs | Jusqu'à 5 conducteurs: code couleurs selon VDE 0293-308, à partir de 6 conducteurs: noir avec numéros blancs |
| Gaine extérieure | Gaine extérieure robuste en PUR résistant à l'abrasion et ignifugé, couleur de sécurité jaune (RAL 1016) |
| Plage de température | -30°C bis +50°C |
| Tension nominale | Uo/U: 300/500V bis 1,00mm² - 450/750V ab 1,50mm² |
| Tension d'essai | 3000V |
| Norme |
VDE Reg. N.. 6583: jusqu'à 1mm² 300/500 V VDE Reg. No. 6584: à partir de 1,5 mm²-450/750V |
| PUR | Oui |
| CEE | Oui |
| Recherche |
Spika Spikas |
| Matière gaine extérieure | PUR |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
| Type de câbles | ÖLFLEX SPIRAL 540 P |
| Résistances |
|
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | spirale |
| Tarif douanier | 8544.4900 |