ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4G1/300
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 71220131 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Longueur étirée max. / au repos (mm) | 1000 / 300 |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | jaune |
Diamètre extérieure mm | 8.20 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Jusqu'à 5 conducteurs: code couleurs selon VDE 0293-308, à partir de 6 conducteurs: noir avec numéros blancs |
Gaine extérieure | Gaine extérieure robuste en PUR résistant à l'abrasion et ignifugé, couleur de sécurité jaune (RAL 1016) |
Plage de température | -30°C bis +50°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V bis 1,00mm² - 450/750V ab 1,50mm² |
Tension d'essai | 3000V |
Norme |
VDE Reg. N.. 6583: jusqu'à 1mm² 300/500 V VDE Reg. No. 6584: à partir de 1,5 mm²-450/750V |
PUR | Oui |
CEE | Oui |
Recherche |
Spika Spikas |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Oui |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX SPIRAL 540 P |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | spirale |
Tarif douanier | 8544.4900 |