ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7G0,75/500
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 70002726 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,75 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 7G (avec vert/jaune) |
Longueur étirée max. / au repos (mm) | 1500 / 500 |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 7.50 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à PVC spécial P8-1, noir avec numéros blancs (VDE 0293) |
Gaine extérieure | Robuste gaine extérieure en PUR résistants à l’usure en raison de leur haute résistance à l’abrasion, gris RAL 7001 |
Plage de température | -5°C...+50°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 3000V |
Norme |
Conducteurs selon VDE 0812/281 gaine selon VDE 0250/282 |
PUR | Non |
CEE | Non |
Recherche |
Spika Spikas |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX SPIRAL 400 P |
Résistance | Huile |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | spirale |
Tarif douanier | 8544.4900 |