ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X2.5 BK/RD

ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X2.5 BK/RD

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 0023982

Spécifications

Section mm² 2x2,50
Couleur schwarz/rot
Diamètre extérieure mm 9.10
Couleur de la gaine noir
Sous-catégorie fils Fils solar
Types de fils ÖLFLEX SOLAR XLS-R T
Flexibilité souple
Blindage sans blindage
Matière gaine extérieure Copolymère réticulé par rayonnement
Sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+100°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Acides
  • Lyes
Branche énergie solaire
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (118.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?