ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X2.5 BK/RD
schwarz/rot
Artikel-Nr:
0023982
VE: 500m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 2x2,50
- Farbe
- schwarz/rot
- Aussendurchmesser mm
- 9.10
- Mantelfarbe
- schwarz
- Unterkategorie Litzen
- Solar Litzen
- Litzentyp
- ÖLFLEX SOLAR XLS-R T
- Flexibilität
- flexibel
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Material Aussenmantel
- Strahlenvernetztes Copolymer
- Halogenfrei
- Ja
- Temperaturbereich (feste Verlegung)
- -40°C...+100°C
- Beständigkeit
-
- Flammwidrig
- UV
- Witterung
- Säuren
- Laugen
- Branche
- Solarenergie
- Zolltarif
- 8544.4900