ÖLFLEX SF 3G1

Câble de puissance H05VV-F extra-souple

ÖLFLEX SF 3G1

Câble de puissance H05VV-F extra-souple

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 0027601

Spécifications

Section mm² 1,00
Identification du conducteur colorés CENELEC
Nombre de conducteurs 3G (avec vert/jaune)
Couleur de la gaine orange
Diamètre extérieure mm 7.40
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Fils à brins super souples (0.07mm) torsadés en cuivre nu Cl. 6
Isolation des conducteurs Isolation de conducteurs en PVC, résistant au froid
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC, résistant au froid, orange (RAL 2003)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 10 x Ø
Pose fixe: 4 x Ø
Plage de température -5°C bis +60°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 3000V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pas pour chaînes
Sans halogène Non
Plage de température (Utilisation flexible) -15°C...+60°C
Type de câbles ÖLFLEX SF
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -15
  • 60
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (60.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?