ÖLFLEX SERVO FD 7TCE 4G16AWG+2x(2x18AWG)

ÖLFLEX SERVO FD 7TCE 4G16AWG+2x(2x18AWG)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 700759

Spécifications

Dimension câble hybride 4G 1,50mm²+ 2x(2x 1,00mm²)
Couleur de la gaine orange
Diamètre extérieure mm 14.80
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 90
Certification UL/CSA
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Type de câbles ÖLFLEX SERVO FD 7TCE
Confectionnés avec connecteur Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
  • Câbles pour moteur
Forme câble rond
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
  • Mécanique
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?