ÖLFLEX SERVO FD 7TCE 4G14AWG+2x(2x18AWG)

ÖLFLEX SERVO FD 7TCE 4G14AWG+2x(2x18AWG)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 700760

Spécifications

Dimension câble hybride 4G 2,50mm²+ 2x(2x 1,00mm²)
Couleur de la gaine orange
Diamètre extérieure mm 15.90
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 90
Certification UL/CSA
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Type de câbles ÖLFLEX SERVO FD 7TCE
Confectionnés avec connecteur Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
  • Câbles pour moteur
Forme câble rond
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
  • Mécanique
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?