ÖLFLEX SERVO FD 7TCE 4G14AWG+(2x16AWG)
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 700755 |
---|
Spécifications
Dimension câble hybride | 4G 2,50mm²+ (2x 1,50mm²) |
---|---|
Couleur de la gaine | orange |
Diamètre extérieure mm | 13.80 |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Certification | UL/CSA |
Fabricants de moteurs | ÖLFLEX |
Type de câbles | ÖLFLEX SERVO FD 7TCE |
Confectionnés avec connecteur | Non |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Résistance |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |