ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 4G2,5+(2x1,5)+(4x0
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 1023381 |
---|
Spécifications
Diamètre extérieure mm | 13.70 |
---|---|
Forme câble | rond |
Matière gaine extérieure | TMPU |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Sans halogène | Oui |
Certification | UL/CSA |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Confectionnés avec connecteur | Non |
Tarif douanier | 8544.4900 |