ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 4G2,5+(2x1)+(2x0,30
Specifications
- Diamètre extérieure mm
- 14.20
- Forme câble
- rond
- Matière gaine extérieure
- TMPU
- Blindage
- Blindage en cuivre étamé
- Flexibilité
- extra-souple / pour chaînes
- Sans halogène
- Oui
- Certification
- UL/CSA
- Résistance
-
- Non-propagateur de la flamme
- UV
- Météorologique
- Huile
- Chimique
- Mécanique
- Sous-catégorie câble
-
- Câbles extra-souples
- Câbles pour moteur
- Plage de température °C (pose fixe)
-
- -50
- 80
- Plage de température °C (utilisation flexible)
-
- -40
- 80
- Confectionnés avec connecteur
- Non
- Tarif douanier
- 8544.4900