ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 4G2,5+(1xZ50)+2x(2x
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
Numéro d'article | 1023388 |
---|
Spécifications
Diamètre extérieure mm | 16.70 |
---|---|
Forme câble | rond |
Matière gaine extérieure | TMPU |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Sans halogène | Oui |
Certification | UL/CSA |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Confectionnés avec connecteur | Non |
Tarif douanier | 8544.4900 |