ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G2,5+(3x1,0)
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0027933 |
---|
Spécifications
Dimension câble hybride | 4G 2,50mm²+ (3x 1,00mm²) |
---|---|
Couleur de la gaine | orange |
Identification du conducteur | colorés spécial |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Diamètre extérieure mm | 13.50 |
Construction des fils | Fils à brins extra fins selon CEI 60228 Cl.6 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en PP, noir avec numéros blanc (VDE 0293) |
Fils | Leistungsadern je nach Ausführung ohne, mit einem oder zwei doppelt abgeschirmten Steuerpaaren gemeinsam in kurzen Schlaglängen verseilt |
Spécificités | Couche textile |
Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure | Gaine extérieure PUR, orange |
Rayon de courbure minimum |
Mobile: 7,5 x Ø (jusqu'à 16mm²) 10 x Ø (à partir de 25mm²) En pose fixe: 4 x Ø |
Plage de température |
Mobile: -40°C...+90°C (UL/CSA:+80°C) En pose fixe: -50°C...+90°C (UL/CSA:+80°C) |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V |
Tension d'essai |
conducteur/conducteur 400V conducteur/blindage 2000V |
Norme | UL-AWM Style 21576 |
PUR | Oui |
DESINA | Oui |
1000V | Oui |
Hybride / Servo | Oui |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification |
|
Fabricants de moteurs | ÖLFLEX |
Type de câbles | ÖLFLEX SERVO FD 796 CP |
Confectionnés avec connecteur | Non |
Résistance |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |