ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 0036320 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | orange |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Diamètre extérieure mm | 9.80 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Fabricants de moteurs | ÖLFLEX |
Type de câbles | ÖLFLEX SERVO FD 781 CY |
Confectionnés avec connecteur | Non |
Sous-catégorie câble |
|
Résistances |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |