ÖLFLEX SERVO 728 CY (5x2x22AWG)
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 1020142 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,34 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 5x2x |
Identification du conducteur | colorés spécial |
Couleur de la gaine | vert |
Tension nominale | UL 300V |
grandeur AWG | 22 |
Diamètre extérieure mm | 7.90 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Fabricants de moteurs | ÖLFLEX |
Type de câbles | ÖLFLEX SERVO 728 CY |
Confectionnés avec connecteur | Non |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |