ÖLFLEX SERVO 728 CY (4x2x0,14+4x1,0+(4x
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
Numéro d'article | 1020122 |
---|
Spécifications
Dimension câble hybride | 4x2x 0,14mm²+ 4x 1,00mm²+ (4x 0,14mm²) |
---|---|
Identification du conducteur | colorés spécial |
Couleur de la gaine | vert |
Tension nominale | UL 300V |
Diamètre extérieure mm | 9.00 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Fabricants de moteurs | ÖLFLEX |
Type de câbles | ÖLFLEX SERVO 728 CY |
Confectionnés avec connecteur | Non |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |